





+ 4
5 videos
Contador eléctrico en línea, 32 A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
AP7155B
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | IEC 60309 32 A 2P + E |
número de unidad de rack | 0U |
Longitud de cable | 0,91 m |
número de cables | 1 |
Equipo suministrado | Documentación en CD Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración RS-232 |
Altura | 4,4 cm |
---|---|
Anchura | 17,8 cm |
Profundidad | 14 cm |
Peso del producto | 2,25 kg |
Ubicación de montaje | Superior |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Acceptable Input Voltage | 220…250 V |
---|---|
Max line current | 32 A |
input current limits | 32 A |
Load Capacity | 7360 VA |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
número de salidas de toma de alimentación | 1 |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60309 32 A 2P + E |
Certificaciones de producto | AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
Normas | EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…45 °C |
---|---|
Humedad relativa | 5…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Peso del empaque (Lbs) | 2,89 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
Paquete 1 ancho | 33 cm |
Paquete 1 Longitud | 18,5 cm |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.