Nuestras marcas

Rack ATS, 200/208 V, 30 A, L6-30 entrada, (16) C13 (2) C19 salida

AP4432

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué es la notificación de fin de oferta?

    El fin de comercialización es la última fecha en la que Schneider Electric aceptará una oferta para esta referencia. Sin embargo, los servicios postventa (reparaciones, repuestos, etc.) continuarán hasta el fin de la vida útil.

  • ¿Necesitas más ayuda?

    Contacta con el Centro de atención al cliente de tu país, disponible las 24 horas del día.

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Main Input Voltage200 V
208 V
Main Output Voltage200 V
208 V
plug standardNEMA L6-30P
número de unidad de rack2U
Longitud de cable2,44 m
número de cables2
Equipo suministradoHerramientas de montaje
Brackets de Montaje en Bastidor
Cable de configuración RS-232
Descripción física
Altura8,8 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad23,6 cm
Peso del producto6,58 kg
Ubicación de montajeFrontal
Posterior
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz
[In] Corriente nominal24 A
Max line current30 A
input current limits30 A
Load Capacity4992 VA
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase30 A
number of power socket outlets16 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
Tipo de protecciónInterruptor automático
Conformidad
Certificaciones de productoPSE
TÜV-C
TÜV-NURTL
NormasEN 55022, classe A
FCC parte 15 clase A
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento-5…45 °C
Humedad relativa5…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)9,07 kg
Paquete 1 Altura21 cm
Paquete 1 ancho58,4 cm
Paquete 1 Longitud35,6 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin plomo

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.