Nuestras marcas

RACK ATS, 230 V, 16 A, C20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SALIDA

AP4423

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónThe APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
plug standardIEC 60320 C20
número de unidad de rack1U
Equipo suministradoHerramientas de montaje
Brackets de Montaje en Bastidor
Cable de configuración en serie
Descripción física
ColorNegro
Altura4,4 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad23,6 cm
Peso del producto3,74 kg
Ubicación de montajeFrontal
Posterior
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz
Max line current20 A
input current limits20 A
Load Capacity3700 VA
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase16 A
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
Tipo de protecciónSin dedos
Conformidad
Certificaciones de productoListado en cUL
CE
Registrado por UL
NormasEN 55022, classe A
FCC parte 15 clase A
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento-5…45 °C
Humedad relativa5…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)5,51 kg
Paquete 1 Altura11,4 cm
Paquete 1 ancho60 cm
Paquete 1 Longitud35,6 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin plomo

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.