Nuestras marcas

Rack ATS, 230 V, 16 A, (2) IEC 309 entrada, (1) IEC 309 salida

AP4422

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
plug standardIEC 60309 16 A 2P + E
número de unidad de rack1U
Longitud de cable2,44 m
número de cables2
Equipo suministradoHerramientas de montaje
Brackets de Montaje en Bastidor
Cable de configuración en serie
Descripción física
ColorNegro
Altura4,4 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad23,6 cm
Peso del producto4,21 kg
Ubicación de montajeFrontal
Posterior
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz
Max line current16 A
input current limits16 A
Load Capacity3840 VA
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase16 A
number of power socket outlets1 IEC 60309 16 A 2P + E
Longitud de Cable0,91 m
Conformidad
Certificaciones de productoCE
EMC directive 2004/108/EC
low voltage directive 2006/95/EC
NormasEN/IEC 60950-1
UL 60950-1
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento-5…45 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)5,95 kg
Paquete 1 Altura11,4 cm
Paquete 1 ancho60 cm
Paquete 1 Longitud34,9 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin plomo

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.