


5 videos
RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 ENTRADA, (12) C13 SALIDA
AP4421
Rendimiento medioambiental del producto Más información
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | IEC 60320 C14 |
número de unidad de rack | 1U |
Equipo suministrado | Herramientas de montaje Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración en serie |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 4,4 cm |
Anchura | 43,2 cm |
Profundidad | 23,6 cm |
Peso del producto | 3,93 kg |
Ubicación de montaje | Frontal Posterior |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 10 A |
input current limits | 10 A |
Load Capacity | 2000 VA |
Máxima Tensión Total consumida por fase | 10 A |
---|---|
number of power socket outlets | 12 IEC 60320 C13 |
Tipo de protección | Sin dedos |
Normas | EN 55022, classe A FCC parte 15 clase A |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…45 °C |
---|---|
Humedad relativa | 5…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Peso del empaque (Lbs) | 5,7 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 11,4 cm |
Paquete 1 ancho | 60 cm |
Paquete 1 Longitud | 34,9 cm |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.