




5 videos
Bandeja de ventiladores de techo, 120 V CA, 50/60 Hz, para armarios NetShelter SX de 600 mm de anchura x 1070 mm de profundidad
ACF501
Especificaciones
Presentación | La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del armario y expulsa el calor del techo del rack. Los armarios de instalación mural tienen la opción adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para facilitar la circulación de aire de abajo arriba dentro del armario. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Main Input Voltage | 115 V |
---|---|
plug standard | NEMA 5-15P |
número de cables | 1 |
Equipo suministrado | guia de instalación |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 6 cm |
Anchura | 57,4 cm |
Profundidad | 89,3 cm |
Peso del producto | 8,41 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|
Certificaciones de producto | PSE |
---|---|
Normas | CSA C22.2 No 60950 UL 60950 |
caudal de aire | 207,66 l/s |
---|---|
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 51 dBA |
Peso del empaque (Lbs) | 12 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 15,2 cm |
Paquete 1 ancho | 74,9 cm |
Paquete 1 Longitud | 99,1 cm |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.