


5 videos
Unidad lateral de distribución de aire para rack 2U 208/230 V 50/60 Hz
ACF202BLK
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | Los equipos de alojamiento con flujo de aire lateral crean muchos problemas a los directores de informática e instalaciones, especialmente en lo que respecta a la refrigeración. Dado que la mayoría de los armarios están diseñados para seguir una pauta de circulación de aire de delante atrás, resulta difícil mantener temperaturas de trabajo ideales en los equipos de flujo lateral. La unidad de distribución de aire lateral en rack es un producto de distribución de aire montable en rack 2U para equipos de redes o servidores con circulación de aire lateral. Extrae aire acondicionado de la parte delantera del rack y lo distribuye a la toma de aire lateral del equipo en red. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
plug standard | IEC 60320 C13 IEC 60320 C14 |
número de unidad de rack | 2U |
número de cables | 2 |
Equipo suministrado | Guia de instalación Manual de usuario |
caudal de aire | 122,71 l/s |
---|
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8,7 cm |
Anchura | 43,1 cm |
Profundidad | 66,9 cm |
Peso del producto | 14,55 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|
Certificaciones de producto | Reconocido en cUL CE GOST certificación UL |
---|
Panel de Control | Indicador de alimentación on/off |
---|
Peso del empaque (Lbs) | 19,55 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 24,1 cm |
Paquete 1 ancho | 66 cm |
Paquete 1 Longitud | 78,7 cm |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.