

5 videos
Kit de conducciones de la unidad de extracción de aire de APC para rack SX 24
ACF126
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Equipo suministrado | guia de instalación |
---|
Color | Negro |
---|---|
Altura | 182,9 cm |
Anchura | 69,9 cm |
Profundidad | 69,9 cm |
Peso del producto | 10,91 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Peso del empaque (Lbs) | 12,86 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 43,2 cm |
Paquete 1 ancho | 69,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 69,9 cm |
Periodo de garantía | 1 año (sólo piezas) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.