

-
WSTRTUP7X24-AX-15 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: WSTRTUP7X24-AX-15_ROHS_DECLARATION
- Descripción Servicio de puesta en marcha 7x24 para medio rack In Row ACRD 10 kW
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
E3SBTH4 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: E3SBTH4_ROHS_DECLARATION
- Descripción Serie de baterías de alta capacidad de Easy UPS 3S
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
AP7821B Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: AP7821B_ROHS_DECLARATION
- Descripción Rack PDU, con display, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
AR3100 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: AR3100_ROHS_DECLARATION
- Descripción Envolvente para rack de servidor NetShelter SX 42U de APC, 600 mm x 1070 mm, con laterales negros
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
EPW9 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: EPW9_ROHS_DECLARATION
- Descripción Desconexión de emergencia (EPO)
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
E3SUPS20K3I Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: E3SUPS20K3I_ROHS_DECLARATION
- Descripción SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 para baterías externas
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
E3MBP60K400H Declaración RoHS de China
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: E3MBP60K400H_ROHS_CHINA_DECLARATION
- Descripción Maintenance Bypass Panel, single unit, 10-400kVA 400V wallmount, for Easy UPS 3-Phase
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
SUA1500RMI2U Declaración REACh
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: SUA1500RMI2U_REACH_DECLARATION
- Descripción Smart-UPS de APC 1500 VA USB y serie RM 2U 230 V
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
BX950UI Declaración REACh
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: BX950UI_REACH_DECLARATION
- Descripción Back-UPS de APC 950 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
-
FS-DR-1001-B Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: FS-DR-1001-B_ROHS_DECLARATION
- Descripción HyperPod, puerta- Puertas correderas dobles
- Tamaño: 195,3 kb
- Idioma: Español
prm-load-more-docs