

-
Galaxy_VM_Battery_Breaker_Box_630A_EL_Schneider_Electric_BIM_Model
- Fecha del Documento: 08/12/2020
- Referencia: Galaxy_VM_Battery_Breaker_EN
- Tamaño: 864 kb
- Versión: V0
- Idioma: Indefinido
-
GVX500K1250NGS-MM
- Fecha del Documento: 23/02/2021
- Referencia: GVX500K1250NGS-MM_EN
- Descripción Galaxy VX UPS 500-625-750-1000kVA scalable to 1250kVA Redundant 480V
- Tamaño: 19,1 mb
- Versión: 0
- Idioma: Indefinido