

-
Ecostruxure Expert Retail Handout
- Fecha del Documento: 07/10/2021
- Referencia: EcoStruxure_Retail_ebook1
- Tamaño: 1,6 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Español
-
AP9613 : Contacto seco I/O de tarjeta SmartSlot
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: AP9613_DATASHEET
- Descripción Contacto seco I/O de tarjeta SmartSlot
- Idioma: Español
-
GVSUPS100KRHS : Galaxy VS UPS 100kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: GVSUPS100KRHS_DATASHEET
- Descripción Galaxy VS UPS 100kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
- Idioma: Español
-
Gestión de Edge para los proveedores de soluciones de TI
- Fecha del Documento: 18/08/2021
- Referencia: EdgeManagement_info
- Tamaño: 2,2 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Español
-
SUDP001 : Bypass de servicio para SAI Smart-UPS DP de AP 4 kVA
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: SUDP001_DATASHEET
- Descripción Bypass de servicio para SAI Smart-UPS DP de AP 4 kVA
- Idioma: Español
-
BX700UI : Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: BX700UI_DATASHEET
- Descripción Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
- Idioma: Español
-
SUVTP20KH : Smart-UPS VT 20kVA 400V de APC, con bypass de mantenimiento interno & capacidad paralela
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: SUVTP20KH_DATASHEET
- Descripción Smart-UPS VT 20kVA 400V de APC, con bypass de mantenimiento interno & capacidad paralela
- Idioma: Español
-
SUVTPF20KB4H : Bastidor de Smart-UPS VT de APC de 20kVA 400V para 4 baterías Módulos con capacidad paralela
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: SUVTPF20KB4H_DATASHEET
- Descripción Bastidor de Smart-UPS VT de APC de 20kVA 400V para 4 baterías Módulos con capacidad paralela
- Idioma: Español
-
SUVTBB10K20H : Cofret disyuntor de baterías 24 Ah +/- 200 V CC a 42 Ah +/- 200 V CC, para SAI Smart-UPS VT de APC 10-20 kVA 400 V
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: SUVTBB10K20H_DATASHEET
- Descripción Cofret disyuntor de baterías 24 Ah +/- 200 V CC a 42 Ah +/- 200 V CC, para SAI Smart-UPS VT de APC 10-20 kVA 400 V
- Idioma: Español
-
BX950MI-GR : APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, tomas Schuko
- Fecha del Documento: 21/03/2023
- Referencia: BX950MI-GR_DATASHEET
- Descripción APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, tomas Schuko
- Idioma: Español
prm-load-more-docs