Nuestras marcas

Easy rPDU
Descripción general del modelo 3D
Explora Easy rPDU desde varios ángulos para ver cómo ofrece una alta compatibilidad & opciones personalizables para garantizar una distribución de energía para armarios sencilla con sus especificaciones competitivas para satisfacer sus necesidades únicas.
Ver modelo 3D de Easy rPDU aquí

Ventajas de la serie Easy de SAI

Texto alternativo predeterminado

Implementaciones rentables y más rápidas

La serie Easy de SAI ayuda a los clientes a realizar implementaciones de TI rápidas y asequibles.

Complejidad reducida y mayor compatibilidad

La serie Easy ofrece una variedad de configuraciones y opciones personalizadas para satisfacer necesidades únicas.
APC battery backup

Excelente calidad del producto & fiabilidad de marca

Confía en APC, líder del sector en software e infraestructura física integrada.

Características del producto de la serie Easy de SAI

Diseño innovador

Peso ultraligero
Hasta un 50 % menos de peso gracias a su carcasa de aluminio

Facilidad de instalación
Admite montaje sin herramientas y montaje en soporte, cable de entrada integrado para PDU vertical

Interfaz web fácil de usar
Interfaz web de nuevo diseño para facilitar las operaciones

Facilidad de mantenimiento
Los módulos de control sustituibles in situ facilitan el mantenimiento

Pantalla de nuevo diseño
Pantalla LCD interactiva, multifuncional e inteligente con funciones completas de gestión de red

Opciones de personalización:
Capacidad de personalizar y preconfigurar para satisfacer necesidades únicas según la longitud del cable de entrada, las salidas bloqueables, la codificación por colores, las etiquetas específicas y la disposición de las salidas flexibles. Para solicitudes y más detalles por correo electrónico: easycustomracks@se.com

Inteligencia asequible

Easy Basic rPDU:
Más que una simple regleta de enchufes, ayuda a una distribución fiable de la energía con ahorro de espacio & disponibilidad de tipos de enchufes de tomas regionales.

PDU Easy con medición:
Supervisión en tiempo real de cargas conectadas junto con alarmas definidas por el usuario para tiempos de parada críticos

rPDU Easy conmutada:
Funcionalidad de medición con encendido/apagado de la carga de energía conectada de forma remota para mejorar el tiempo de actividad

rPDU Easy con medida en la salida:
Medición individual del nivel de potencia de las tomas junto con registros de energía reiniciables por el usuario (kWh) para la planificación de la capacidad y las iniciativas de eficiencia energética

Descubre los requisitos de distribución de energía eléctrica para armario en el Selector de SAI para armario

Selecciona tu SAI

¿Necesitas ayuda?

Centro de asistencia

Obtén respuestas por tu cuenta probando nuestras herramientas de soporte digital.

Buscar preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra la batería de repuesto

Encuentra la batería de repuesto original de APC para tu SAI.

Ponte en contacto con nosotros

Ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda para elegir el producto adecuado o para solucionar problemas e instalar tus equipos. Lunes - Jueves : 8:30 to 18:00 Viernes: 8:30 to 14:45