Nos marques

Schneider Electric lance le pack d'alimentation mobile APC

Schneider Electric lance le pack d'alimentation mobile APC : packs de batteries externes pour les smartphones et les appareils rechargeables par USB

Demandez plus à votre mobile : rallongez votre temps d'utilisation des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou même votre journée de travail !

LONDON - November 4, 2014 - Schneider Electric a conçu sa gamme de pack d'alimentation mobile APC, des packs de batteries externes à haute capacité et efficacité. Le pack d'alimentation mobile APC est conçu pour permettre une recharge de tous les smartphones et tablettes ou tout autre appareil pouvant être chargé via un câble USB. Ces nouvelles batteries externes légères permettent d'utiliser de nombreuses applications sur des périodes plus longues, y compris des applications énergivores nécessitant les services de géolocalisation et de GPS.

D'après Jonathan Chiu, vice-président des activités informatiques chez Schneider Electric Hong Kong et Macao, « à un moment ou à un autre, nous avons tous besoin de plus de batterie, que ce soit chez nous, en voyage ou au travail. Le pack d'alimentation mobile APC a été conçu pour que nous puissions utiliser les applications dont nous avons besoin quand nous en avons besoin, qu'il s'agisse de télécharger des e-mails et des documents, de tweeter, d'accéder à des comptes sur des jeux vidéo ou de mettre en ligne des photos et des vidéos de festivals. Avec le pack d'alimentation mobile APC, vous n'avez pas besoin de garder sans cesse un œil inquiet sur votre niveau de batterie simplement parce que votre appareil a un écran à haute résolution. »

Les packs de batteries externes du pack d'alimentation mobile APC sont proposés en deux tailles différentes : M5 (5 000 mAh) et M10 (10 000 mAh). Le plus petit des deux, le M5, pèse 142 g et mesure moins de 108 mm x 65 mm x 15 mm. Il contient suffisamment d'énergie pour recharger deux fois un smartphone de gamme standard. Le M10 pèse 243 g et mesure moins de 147 mm x 89 mm x 14 mm. Il permet de recharger entièrement une tablette ou quatre smartphones.

Disponible en finition blanc ou noir brillant, le pack d'alimentation mobile APC s'intègre parfaitement parmi les autres périphériques intelligents et élégants dont vous disposez à la maison. Ils disposent d'une technologie de batteries au lithium polymère, qui peuvent être rechargées deux fois plus que leurs équivalents au lithium-ion, pour une durée de vie plus longue et durable.  En externe, le pack d'alimentation mobile APC dispose de deux ports de sortie USB qui permettent à deux périphériques d'être chargés en même temps, ainsi que d'un indicateur de capacité à 4 leds.

Les packs de batteries sont chargés via un connecteur micro USB fourni. Le temps de charge est généralement de 4 heures pour le M5 et 8 heures pour le M10. Les deux batteries externes stockent des charges de façon remarquablement efficace et peuvent être laissées dans des sacoches d'ordinateur portable, des sacs à main, des sacs à dos ou autre, pendant des semaines, sans perte importante d'énergie. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez toujours compter sur le pack d'alimentation mobile APC pour recharger vos appareils. Le M5 et le M10 rechargent la batterie interne du périphérique comme le ferait une source d'alimentation secteur.

Schneider Electric a également intégré d'importantes fonctions de protection pour garantir une utilisation durable et sécurisée du pack d'alimentation mobile APC. Toujours d'après M. Chiu, « de nombreuses batteries externes à faible coût proposées sur le marché ne comprennent pas de dispositifs permettant de se protéger contre les problèmes courants tels que les surcharges, les décharges excessives et les surchauffes. Les batteries peuvent donc se détériorer, surchauffer ou même fondre entièrement dans des circonstances extrêmes. Le module de protection des circuits du pack d'alimentation mobile APC vous protège contre les problèmes engendrés par tous les phénomènes mentionnés ci-dessus, ainsi que par la surintensité, la surcharge USB, les courts-circuits et le courant résiduels ultra-faible. »

Profil de l'entreprise
En tant que spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, avec une présence dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées sur plusieurs segments de marché. Le groupe est notamment leader dans le secteur des services publics et des infrastructures, de l'industrie et des constructeurs de machines, des bâtiments résidentiels et non-résidentiels et des centres de données et réseaux. Employant plus de 150 000 personnes, il se consacre aux utilisations sécurisées, fiables, efficaces, productives et écologiques de l'énergie. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros en 2013 en aidant activement les particuliers et les organisations à « tirer le meilleur parti de leur énergie ».

www.schneider-electric.fr

Pour voir les dernières actualités de Schneider Electric

Cliquez ici
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
Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Disponible Lundi-Vendredi 09am - 05pm