

1 an de Contrat Advantage Plus Galaxy VX 750 extensible jusqu'à 1250kVA UPS
WADVPLUS-VX-78
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de produit ou équipement | Maintenance |
---|
Type de service CPQ | Adv Plus |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.