

APC Smart-UPS 1 400 VA, montage en rack, 2U, 230 V, noir
SU1400R2IBX120
Remplacement(s) recommandé(s)
Remplacement de batterie (1) disponible
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 230 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 950 W |
Puissance nominale en VA | 1400 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 4 CEI 60320 C13 2 CEI Jumpers |
Nombre d’unité de rack | 2U |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Variante optionnelle | Noir |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 8,89 cm |
Largeur | 48,26 cm |
Profondeur | 45,72 cm |
Poids du produit | 28,64 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Rack montée |
Compatible USB | No |
Limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |
Facteur de crête | Jusqu'à 5 : 1 |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 5 % à pleine charge |
Puissance configurable max. (VA) | 1400 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 950 W |
Temps de transfert | 2 ms en moyenne |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie | 47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau 57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau |
Certifications du produit | C-Tick CE TÜV VDE |
---|
Niveau acoustique | 46 dBA |
---|---|
Dissipation thermique | 171 Btu/h |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
---|---|
Runtime étendu | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Durée de vie de la batterie | 4…6 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC24 |
Puissance de la batterie en VAH | 432 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 144 W nominal |
Paneau de configuration | LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge |
---|---|
Interrupteur d'arrêt d'urgence | En option |
Emplacement disponible | 1 |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SU1400R2IBX120 est remplacée par la gamme de produits suivante :