Nos marques

APC Smart-UPS On-Line, 1 000 VA, lithium-ion, montage en rack 3U, 230 V, 8 prises IEC C13, carte réseau, autonomie prolongée, avec kit de rails

SRTL1000RMXLI-NC

battery type:

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
Green Premium™
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
arrow2_down

Logiciels compatibles

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 90-900 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W900 W
Puissance nominale en VA1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
output connection type8 CEI 60320 C13
Nombre d’unité de rack3U
Longueur de câble1,83 m
Nombre de câbles1
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement fournisCD avec logiciel
Câble de communication
CD de documentation
Guide d'installation
Pieds amovibles
Câble USB
Carte de garantie
Généralités
Sous-catégorie de produits WebLithium Ion
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir avec face avant argentée
Hauteur12,8 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur59 cm
Poids du produit26,7 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationEn rack avec kit
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Position de montageHorizontal
Vertical
Entrée
Fréquence du réseau40...70 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée160...275 V charge 40%
80...150 V
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)900 W
Distorsion harmoniqueMoins de 2 %
Fréquence de sortie50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête3:1
Type UPSOn-line Double conversion
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Type de bypassBy-pass intégré
Puissance configurable max. (VA)1000 VA
Conformité
Certifications du produitCE
EAC
RCM
VDE
MarquageMarquage CE
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Niveau acoustique50 dBA
Dissipation thermique400 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie6 H
Tension de la batterie48 V
Puissance de charge de la batterie (Watts)103 W nominal
Puissance de la batterie en VAH585 VAh capacité
622 VAh runtime
Durée de vie de la batterie5…10 année(s)
Option batterieXBP48RM1U-LI 1 1243 VAh
XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh
XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh
XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Runtime étendu1
Communication et gestion
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
alarmAudible and visible alarms : prioritized by severity
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité340 J
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 144,5 cm
Largeur de l'emballage 185 cm
Longueur de l'emballage 160 cm
Poids de l'emballage 146,86 kg
Garantie contractuelle
Garantie5 ans réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.