





+ 4
2 vidéos
Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, faible profondeur, montage en rack/tour convertible, écran LCD, 200-240 V, avec carte réseau
SMX2200HVNC
Performance environnementale du produit En savoir plus
+ Lifecycle Services
Spécifications
Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 198-1980 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 208 V 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 208 V 230 V |
Autre tension de sortie | 208 V 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 1980 W |
Puissance nominale en VA | 2200 VA |
Input Connection Type | BS1363A Britannique IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Nombre de prises de courant | 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers 2 CEI 320 C19 |
Nombre d’unité de rack | 4U |
Longueur de câble | 2,00 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Sonde thermique Câble USB Carte de gestion Web/SNMP |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 43,2 cm |
Largeur | 17,8 cm |
Profondeur | 48,3 cm |
Poids du produit | 38,56 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
Mode d'installation | Rack montée |
Deux poteaux montables | 1 |
Compatible USB | Yes |
Limites de la tension d'entrée | 140...280 V |
---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |
Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 2200 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 1980 W |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Certifications du produit | CE CSA EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
Normes | EN 50091-1 EN 50091-2 EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 FCC partie 15 classe A CEI 60950 UL 1778 |
Niveau acoustique | 55 dBA |
---|---|
Dissipation thermique | 150 Btu/h |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Runtime étendu | 1 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Puissance de la batterie en VAH | 702 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 233 W rated |
Option batterie | SMX120BP 1 2106 VAh SMX120BP 2 3510 VAh SMX120BP 3 4914 VAh SMX120BP 4 6318 VAh SMX120BP 6 9126 VAh SMX120BP 8 11934 VAh SMX120BP 10 14742 VAh |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
Paneau de configuration | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Appareils pré-installées | Network management card 2 with environmental monitoring |
Taux d'énergie de surintensité | 645 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449 |
Poids de l'emballage (Kg) | 47,63 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 33 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 58,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 63,3 cm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 6 |
Poids de l'emballage 3 | 387,88 kg |
Hauteur de l'emballage 3 | 110,49 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 121,92 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 78,74 cm |
Nombre de produits par palette | 2 |
Nombre de palettes | 4 |
Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Articles généralement achetés ensemble
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.