Nos marques

Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

SMT1500RMI2U

Mode d'installation:

Puissance nominale en VA:

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 100-1000 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W1000 W
Puissance nominale en VA1500 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
output connection type4 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
Nombre d’unité de rack2U
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCâble USB
CD de documentation
Guide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur8,6 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur45,7 cm
Poids du produit28,64 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée151...302 V réglable
160...286 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 % à pleine charge
Puissance configurable max. (VA)1500 VA
Puissance configurable max. (Watts)1000 W
Temps de transfert2 ms en moyenne
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau
57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitCE
CSA
EAC
RCM
TÜV
VDE
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Niveau acoustique46 dBA
Dissipation thermique90 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Informations complémentairesTension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Durée de vie de la batterie4…6 année(s)
Remplacement de batterieAPCRBC159action_new_window
Puissance de la batterie en VAH432 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)144 W nominal
Communication et gestion
Fonction alarmeAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Fonction alarmeConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
Emplacement disponible1
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité459 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 125,1 cm
Largeur de l'emballage 159,4 cm
Longueur de l'emballage 160,3 cm
Poids de l'emballage 131,91 kg
Type d'emballage 2P12
Nb produits dans l'emballage 28
Hauteur de l'emballage 2100 cm
Largeur de l'emballage 280 cm
Longueur de l'emballage 2120 cm
Poids de l'emballage 2272 kg
Garantie contractuelle
Garantie3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.