




Easy All In One Container 27kW 5 rack 1xElectrical Feed 1xUPS Overhead DX 400V
PFMICP027F1R005BD
Spécifications
Présentation | By combining power, cooling, and IT infrastructure into one solution, prefabricated modular data centers provide exceptional value for organizations looking to implement an edge computing strategy. The new Easy Modular Data Center All-in-One will be expand the Schneider Electric Modular Data Center offering. With these new pre-engineered base designs, Schneider is able to streamline the process, eliminate the upfront engineering and design work, and deliver a quality finished solution that can be produced in only eight weeks. |
---|---|
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
Nombre d’unité de rack | 42U |
---|---|
Type de batterie | VRLA |
Equipement inclus | Manuel utilisateur Guide d'installation |
Cooling option | Système de refroidissement d'air bibloc |
---|
Couleur | Blanc |
---|---|
Hauteur | 2896 mm |
Largeur | 6096 mm |
Profondeur | 2425 mm |
Poids du produit | 6800 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Nombre de racks | 5 |
Espace libre dans le rack | 5 |
kW par rack | 5,4 kW |
---|---|
Capacité du PDU (ampères) | 16 A |
Type du PDU | Mesuré |
Puissance configurable max. (Watts) | 27 kW |
Certifications du produit | CEI |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15…45 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...1000 m |
Créneau de batterie vide | 1 |
---|---|
Batteries pré-installées | 3 |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 2896 mm |
Largeur de l'emballage 1 | 6096 mm |
Longueur de l'emballage 1 | 2797 mm |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.