

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 1080 cm
PDX332IEC-1080
Spécifications
Lead time | Livraison habituellement sous 3 semaines |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Prise standard | IEC 60309 32 A 2P + T |
Hauteur | 15,2 cm |
---|---|
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 40,6 cm |
Poids du produit | 4,59 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Courant de ligne max | 32 A |
---|
Maximum Total Current Draw per Phase | 32 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 1 CEI 60309 32 A 2P + T |
Certifications du produit | CE |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 15,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 40,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,5 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.