Nos marques

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 32 A IEC309 200 cm

PDM3532IEC-200

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationLes modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
Lead timeLivraison habituellement sous 3 semaines
Principales
Main Input Voltage3 phases
Main Output Voltage230 V
400 V3 phases
Equipement inclusGuide d'installation
Physique
CouleurGris
Hauteur15,2 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur40,6 cm
Poids du produit2,09 kg
Entrée
Fréquence du réseau50 Hz
Courant de ligne max32 A
Sortie
Maximum Total Current Draw per Phase32 A
Nombre de prises d'alimentation1 IEC 309 32 A
Conformité
Certifications du produitCE
VDE
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)3 kg
Hauteur de l'emballage 115,2 cm
Largeur de l'emballage 143,2 cm
Longueur de l'emballage 140,6 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 an, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.