





Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 16 A IEC309 440 cm
PDM3516IEC-440
Spécifications
Présentation | Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation. |
---|---|
Lead time | Livraison habituellement sous 3 semaines |
Main Input Voltage | 400 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V3 phases |
Equipement inclus | Guide d'installation |
Couleur | Gris |
---|---|
Hauteur | 15,2 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 40,6 cm |
Poids du produit | 2,39 kg |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
Courant de ligne max | 16 A |
Maximum Total Current Draw per Phase | 16 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 1 IEC 309 16 A |
Certifications du produit | CE VDE |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 15,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 40,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 3,3 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.