


5 vidéos
NetBotz Surveillance, pack supplémentaire - 5 nœuds
NBSV1005
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Présentation | Ajoute 5 vues de caméra de surveillance NetBotz supplémentaires à une licence de surveillance de base pour InfraStruXure Central. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,46 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 24,1 cm |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans plomb
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.