

Batterie pour ordinateur portable des séries Sony Vaio SR
LBCSY3
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
La référence LBCSY3 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Nombre de câbles | 1,0 |
---|---|
Type de batterie | Li-Ion (Lithium-Ion) |
Hauteur | 21,59 cm |
---|---|
Largeur | 13,97 cm |
Profondeur | 5,08 cm |
Poids du produit | 0,68 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Capacité de batterie | 3200 mAh |
---|
Certifications du produit | CE |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 10…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...50000 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | 0…55 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Cartouche de batterie fermée |
Tension de la batterie | 11.1 V |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 36 VAh |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,91 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 22,86 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,24 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 6,35 cm |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.