Nos marques

Batterie pour ordinateur portable Apple PowerBook G3 Wallstreet

LBCAP1I

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date APC will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

La référence LBCAP1I n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Nombre de câbles1,0
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement inclusManuel utilisateur
Physique
Hauteur21,59 cm
Largeur12,7 cm
Profondeur5,08 cm
Poids du produit0,68 kg
Mode d'installationNon montable en rack
Sortie
Capacité de batterie4800 mAh
Conformité
Certifications du produitCE
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement10…40 °C
Altitude de fonctionnement0...50000 ft
Humidité relative0…95 %
Température ambiante de stockage0…55 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide0
Batteries pré-installées0
Tension de la batterie14.4 V
Capacité Batterie Volt Ampère Heure69 VAh
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 122,86 cm
Largeur de l'emballage 113,97 cm
Longueur de l'emballage 16,35 cm
Poids de l'emballage 10,908 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 an, réparation ou remplacement
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.