2 vidéos
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
GVSUPS40KRHS
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Présentation | Highly efficient, easy-to-deploy 40kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 3 phases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 phases |
Puissance nominale en W | 40 kW |
Puissance nominale en VA | 40 kVA |
Type de batterie | Système de batterie externe Li-Ion (Lithium-Ion) VRLA |
Equipement fournis | Filtre à poussière EcoStruxure IT ready (UPS) Guide d'installation Gestion de réseau intégrée Modules d'alimentation préinstallés Service de mise en service |
Tolérance de courant de bypass | +/- 10 % |
---|---|
Redondance | Yes |
Couleur | Blanc |
---|---|
Hauteur | 148,5 cm |
Largeur | 52,1 cm |
Profondeur | 84,7 cm |
Poids du produit | 250 kg |
Fréquence du réseau | 40...70 Hz |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 340...460 V 400 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 72 A |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 65 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement |
Puissance configurable max. (Watts) | 40 kW |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | 2,5 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Tolérance de la tension de sortie | +/-1% after 50ms |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 1% linear load and < 5% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 40 kVA |
Normes | EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 FCC partie 15 classe A IEC 60721-4-2 niveau 2M2 UL 1778 cinquième édition |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...3300 ft |
Température ambiante de stockage | -25…55 °C |
Humidité relative de stockage | 10…80 % sans condensation |
Niveau acoustique | 68 dBA |
Dissipation thermique | 4333 Btu/h |
Degré de protection IP | IP21 |
Tension de la batterie | 384-576VDC |
---|---|
Tension de fin de décharge de batterie | 307 V CC |
Courant maximum de batterie en fin de décharge | 136 A |
Paneau de configuration | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
---|---|
Alarme audible | Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité |
Poids de l'emballage (Kg) | 250 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 168 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 64 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 99 cm |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.