PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS APC, INTERNATIONAL
E20-F
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
La référence E20-F n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 230 V |
---|---|
Nombre de câbles | 1 |
Couleur | Beige |
---|---|
Hauteur | 5,89 cm |
Largeur | 31,09 cm |
Profondeur | 12,6 cm |
Poids du produit | 0,91 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Courant max. de ligne | 10 A |
---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
Nombre de prises d'alimentation | 5 |
---|---|
Norme de prise | Français/Belge |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns) | 0 ns common mode |
---|---|
Courant crête | 11 kA common mode |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 6,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 31,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 18,41 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,088 kg |
SCC14 | 10731304009679 |
Garantie | A vie (composants électroniques et de protection contre les surtensions uniquement), 2 ans (pièces plastiques) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.