


Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45, 11 PI (3,3 m)
DDCC6-011
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Longueur de câble | 3,35 m |
---|---|
Equipement inclus | Manuel utilisateur |
Accessoires associés | Tableau de raccordement |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 8,9 cm |
Largeur | 34,3 cm |
Profondeur | 34,3 cm |
Poids du produit | 1,36 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Connecteur B | RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral |
Connecteur A | RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral |
Nombre de ports | 6 |
---|
Certifications du produit | Conformité TAA listé UL reconnu UL |
---|
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
---|---|
Altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15…45 °C |
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 8,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 34,3 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 34,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,8 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Conforme
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.