



Onduleur APC Back-UPS 650 VA, AVR, 230 V
BX650CI-CP
La production de ce produit a été arrêtée le:09 septembre 2021
Performance environnementale du produit En savoir plus
+ Lifecycle Services
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 39-390 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 390 W |
Puissance nominale en VA | 650 VA |
Prise standard | Schuko CEE 7/7P |
Nombre de prises de courant | 3Français/Belge |
Longueur de câble | 1,16 m |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
équipement fournis | manuel utilisateur carte de garantie |
---|---|
Sous-catégorie de produits Web | Entry level |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 20 cm |
Largeur | 11,5 cm |
Profondeur | 25,7 cm |
Poids du produit | 6,2 kg |
Support de montage | Bureau |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Fréquence du réseau | 45...65 Hz |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 140...300 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 3 A |
Courant commuté | 7 A |
Puissance configurable max. (Watts) | 390 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Courant maximum des sorties | 7 A |
Puissance configurable max. (VA) | 650 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Certifications du produit | CE |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...3000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 8 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 10 W rated |
Puissance de la batterie en VAH | 77 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Runtime étendu | 0 |
Paneau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
---|---|
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |
Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
---|
Poids de l'emballage (Kg) | 6,5 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 27 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 19,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 34 cm |
SCC14 | 10731304295690 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 36 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.