

Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 42U 600 mm de largeur
AR712400
La référence AR712400 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Equipement fournis | Poignée de porte Clé de porte Portes Guide d'installation |
---|
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 188,9 cm |
Largeur | 31 cm |
Profondeur | 1,9 cm |
Poids du produit | 18,09 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 198,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 14,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43,4 cm |
Poids de l'emballage 1 | 21,77 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.