

APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, 42U, Black, 1991H x 600W x 1070D mm, ROHS Approved for Outdoors
AR3100X507
La production de ce produit a été arrêtée le:23 août 2021
Fin de service le:08 octobre 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Nombre d’unité de rack | 42U |
---|---|
Equipement fournis | Roulettes Portes Plots de mise à la terre Guide d'installation Pieds de réglage Matériel de montage Haut Panneaux latéraux |
Hauteur | 199,14 cm |
---|---|
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 107,02 cm |
Poids du produit | 125,1 kg |
Couleur | Noir |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Emplacement de montage | Façade |
Profondeur de montage maximale | 90,91 cm |
Profondeur de montage minimale | 18,8 cm |
Largeur du rack | 19" |
Marquage | Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 14 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux |
Charge permanente admissible | 1020,58 kg dynamique 1360,78 kg statique |
Profondeur avec des pieds stables | 1277,62 mm |
Normes | EIA-310D |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 211,84 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 89,88 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 121,92 cm |
Poids de l'emballage 1 | 144,257 kg |
Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence AR3100X507 est remplacée par :