Nos marques

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 600 mm de largeur x 1060 mm de profondeur, noir

AR2400

La référence AR2400 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationArmoire informatique universelle pour applications de serveur et de mise en réseau à densité faible à moyenne. Largeur compacte pour optimiser l'espace des centres informatiques. Hauteur 42U pour passer facilement les portes.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Nombre d’unité de rack42U
Equipement fournisMatériel pour montage en compartiment
Portes
Touche(s)
Portes et panneaux latéraux à codage identique
Pieds de réglage
Matériel de montage
Roulettes pré-installées
4xSupports boulonnés
Haut
Panneaux latéraux
Fiche de déballage
Physique
Hauteur205,7 cm
Largeur60 cm
Profondeur106 cm
Poids du produit112,2 kg
CouleurNoir
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Profondeur de montage maximale77,72 cm
Profondeur de montage minimale16,76 cm
Largeur du rack19"
MarquageCalibre 14 rail de montage EIA
Calibre 16 porte avant
Calibre 18 poste
Calibre 16 porte arrière
Calibre 19 toit
Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible459,94 kg dynamique
1000,17 kg statique
Conformité
NormesUL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1218,1 cm
Largeur de l'emballage 1116 cm
Longueur de l'emballage 174 cm
Poids de l'emballage 1131,5 kg
Garantie contractuelle
Garantie5 ans réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans métaux lourds toxiques

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.