

5 vidéos
Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier
AP94VMACT
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Poids de l'emballage (Kg) | 0,45 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 22,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 0,6 cm |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.