Nos marques

Pack d'administration StruxureWare Data Center Expert Enterprise

AP9485

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationPack de gestion InfraStruXure Central Enterprise fournissant une solution de contrôle complète, des installations de surveillance, de l'environnement et de l'infrastructure physique. Comprenant : 3 dispositifs de contrôle de rack NetBotz 550, 6 modules caméra NetBotz 160, 3 module capteur de rack NetBotz 150, 1 capteur de vibrations NetBotz - 12 pieds, 1 câble à contact sec NetBotz - 15 pieds, 1 capteur de contacteur de porte NetBotz (2) pour un rack APC - 12 pieds., 1 câble NetBotz 0-5V - 15 pieds, 1 détecteur de fumée NetBotz - 10 pieds, 1 NetBotz détecteur de fuites en rampe - 20 pieds, 1 voyant, 1 appareil InfraStruXure® Central Enterprise avec une licence 25 nœuds, 1 contrat de support logiciel InfraStruXure® Central Enterprise
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principales
Nombre d’unité de rack2U
Nombre de câbles2
Protocole de communicationDNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SMS
SNMP
SSL
TCP/IP
Equipement inclus1 clé de licence pour surveillance de nœuds
Clé pour 25 nœuds de licence
CD de documentation
Guide d'installation
Généralités
Capacité mémoireRAID-5 4 Go/5 x 300 Go disponibles pour stockage des données
Physique
CouleurArgent
Hauteur8,9 cm
Largeur71,1 cm
Profondeur48,3 cm
Poids du produit25 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationRack montée
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement10…35 °C
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Humidité relative5…90 %
Température ambiante de stockage-40…70 °C
Altitude de stockage0,00…9144,00 m
Humidité relative de stockage5…95 %
Communication et gestion
Type de réseau de communicationRJ45 10/100 Base-T
USB
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)39,55 kg
Hauteur de l'emballage 138,1 cm
Largeur de l'emballage 162,9 cm
Longueur de l'emballage 191,4 cm
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans plomb

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.