

80KW INV FILTER BOARD KIT
0J-2099G3895
Ce produit va cesser d'être fabriqué le:31 décembre 2099
Spécifications
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 40,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 51,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 12,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 3,584 kg |
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.