

-
SRV10KI : APC Easy UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: SRV10KI_DATASHEET
- Description : APC Easy UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD
- Langue: Français
-
BV800I : Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: BV800I_DATASHEET
- Description : Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V
- Langue: Français
-
SRV3KI : Onduleur APC Easy UPS SRV 3 000 VA 230 V
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: SRV3KI_DATASHEET
- Description : Onduleur APC Easy UPS SRV 3 000 VA 230 V
- Langue: Français
-
APCRBCV211 : APC Replacement Battery Cartridge, VRLA, 6Ah, 12V DC, 2-year warranty
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: APCRBCV211_DATASHEET
- Description : APC Replacement Battery Cartridge, VRLA, 6Ah, 12V DC, 2-year warranty
- Langue: Français
-
E3MUPS80KHBS : Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA pour batteries internes, mise en service 5x8
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: E3MUPS80KHBS_DATASHEET
- Description : Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA pour batteries internes, mise en service 5x8
- Langue: Français
-
CTFRP6509 : FRP, 240 V CA, 50 Hz, 60 V, 9 A
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: CTFRP6509_DATASHEET
- Description : FRP, 240 V CA, 50 Hz, 60 V, 9 A
- Langue: Français
-
BXS1200MI : Schneider Electric Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 6 IEC outlets
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: BXS1200MI_DATASHEET
- Description : Schneider Electric Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 6 IEC outlets
- Langue: Français
-
BXS1200MI-GR : Schneider Electric Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 Schuko outlets
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: BXS1200MI-GR_DATASHEET
- Description : Schneider Electric Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 Schuko outlets
- Langue: Français
-
OPPFIMATS02D : All In One Medium Optional ATS 02
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: OPPFIMATS02D_DATASHEET
- Description : All In One Medium Optional ATS 02
- Langue: Français
-
W875-3802 : Compressor 2 Cylinders with Oil Equilization 400V for ACRP101/102 - Spare Part
- Date du document : 07/02/2023
- Référence: W875-3802_DATASHEET
- Description : Compressor 2 Cylinders with Oil Equilization 400V for ACRP101/102 - Spare Part
- Langue: Français
prm-load-more-docs