Consultar las preguntas frecuentes

Uniflair Pump Packages Technical Specs

Fecha de publicación: 11 June 2020


Issue:
Uniflair Pump Packages Technical Specs.

Product line:
Uniflair.

Environment:
Data Center Cooling.

Cause:
Product Design Specifications

Resolution:
See Charts Below
 

 

 
Pump Dimensional Data

 
Pump Package SKUs
SKU                Pump Package
ACPP2320      Dual Pump Package 2 HP 208-230V/3/60 Hz, FlowRate 34 GPM
ACPP2321      Dual Pump Package 2 HP 208-230V/3/60 Hz, FlowRate 53 GPM
ACPP2322      Dual Pump Package 5 HP 208-230V/3/60 Hz
ACPP2323      Dual Pump Package 7.5 HP 208-230V/3/60 Hz
ACPP2324      Dual Pump Package 2 HP 460V/3/60 Hz, FlowRate 34 GPM
ACPP2325      Dual Pump Package 2 HP 460V/3/60 Hz, FlowRate 53 GPM
ACPP2326      Dual Pump Package 5 HP 460V/3/60 Hz
ACPP2327      Dual Pump Package 7.5 HP 460V/3/60 Hz
ACAC76133   Uniflair Dual Pump Package Enclosure
 
Not pictured above are ship-loose items: 15 Gallon Steel Expansion Tank with Airtrol Fitting, Flow Switch
Does NOT include: Piping, valves and gauges

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.