EPDU1232B-Easy PDU Basic Zero U 22kW 230V 30-C13 & 12-C19 IEC309

EPDU1232B-Easy PDU Basic Zero U 22kW 230V 30-C13 & 12-C19 IEC309

Easy PDU Basic Zero U 22kW 230V 30-C13 & 12-C19 IEC309

Referencia

 : 

Fecha

 : 

Tipo

 : 

idioma :

Versión :

Archivos
Size
EPDU1232B-Easy PDU Basic Zero U 22kW 230V 30-C13 & 12-C19 IEC309 (.dwg)
EPDU1232B-Easy PDU Basic Zero U 22kW 230V 30-C13 & 12-C19 IEC309 (.pdf)

Gamas de Producto:

Easy Basic Rack PDU

Unlock Additional Features

Please log in or register to see additional features

loader-lg loader-sm