Unsere Marken

Schneider Electric stellt EcoStruxure Micro-RZ-Lösung mit 6 19“-Höheneinheiten für Edge-Anwendungen vor

  • Die EcoStruxure Micro Data Center C-Serie 6U zeichnet sich unter anderem durch ein flaches Design mit 60 Prozent Platzersparnis aus
  • Das neue EcoStruxure IT Expert Device Security Vulnerability Assessment verbessert die Cybersicherheit
  • EcoStruxure setzt seine Entwicklung mit einem vereinfachten und vollständigen Portfolio für Rechenzentren von der Cloud bis zur Edge fort

Ratingen, 10.10.2019 – Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt neue Rechenzentrumslösungen für hybride IT-Infrastrukturen vor. Die Systeme aus der „EcoStruxure Data Center“-Serie wurden am 2. und 3. Oktober 2019 im Rahmen des Schneider Electric Innovation Summits in Barcelona vorgestellt. Sie vereinen Stromversorgung, Kühlung, Racks und Management in einer übergreifenden Lösung und unterstützen dabei die Bereitstellung verteilter IT-Ressourcen in den verschiedensten Umgebungen — angefangen bei kleinen Edge-Anwendungen bis hin zu Hyperscale-Cloud-Rechenzentren. Innerhalb des angekündigten Portfolios stellt Schneider auch das erste EcoStruxure Micro Data Center für kleine Edge-Standorte vor. Das 19“-Wandgehäuse bietet Platz für insgesamt 6 Höheneinheiten und kann auch größere Edge-Server aufnehmen.

Die „EcoStruxure Data Center“-Serie besteht aus vier einfach zu montierenden und individuell konfigurierbaren Lösungen. Die Systeme bieten ein hohes Maß an IT-Sicherheit und die neuesten Management-Technologien.

  • EcoStruxure Micro Data Center: S-Serie, C-Serie, R-Serie

Das eigenständige Rack-Gehäuse mit Fernüberwachung und -Management vereinigt Services, physische Sicherheit, USV, Stromverteilung und Kühlung miteinander. Es ermöglicht einen schnellen Roll-Out und kundenindividuelle Anpassungen sowie das Bereitstellen und Verwalten von Edge-Computing-Lösungen in den unterschiedlichsten Umgebungen.

  • EcoStruxure Row Data Center: S-Serie, C-Serie, R-Serie

Die vorgefertigten Single-Row-Lösungen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur unterstützen einen schnellen und einfachen Roll-Out und sind individuell konfigurierbar. Die Lösung besteht aus 19“-Racks, Stromversorgung, Kühlung und Management.

  • EcoStruxure Pod Data Center: Pod

Die innovativen Rack-fähigen Pod-Systeme ermöglichen einen skalierbaren IT-Einsatz und bieten eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Kühl- und Stromversorgungskonfigurationen. Der Einsatz unterstützt einen vereinfachten Design- und Installationsprozess und trägt zu einer Senkung der CapEx-Kosten um bis zu 15 Prozent bei.

  • EcoStruxure Modular Data Center: All-in-One, IT-Hall, Stromversorgung

Vorgefertigte, vorgetestete Lösungen, die als funktionale Bausteine für Power-, IT- oder All-in-One-Rechenzentren bereitgestellt werden und eine flexible und zuverlässige Bereitstellung sowie die Fähigkeit zur schnellen Kapazitätserweiterung bieten.

EcoStruxure Micro Data Center 6U Wandmontage adressiert Herausforderungen im Edge-Computing

Im Rahmen des digitalen Wandels rücken IT-Systeme immer näher an die Stellen, an denen Daten gesammelt und verarbeitet werden – dieser disruptive Trend wird auch als Edge Computing bezeichnet. Edge Computing stellt durch die Verteilung von IT-Systemen über mehrere Standorte, die meist komplett ohne IT-Personal auskommen müssen, völlig neue Anforderungen an die cyberphysikalische Sicherheit. Mit dem neuen EcoStruxure Micro Data Center 6U stellt Schneider jetzt ein spezielles 19“-Wandgehäuse für Edge-Umgebungen vor. Die 6HE-Wandhalterung ermöglicht es Kunden, kritische IT-Geschäftsabläufe sicher in Nicht-IT-Umgebungen zu integrieren. Das Gehäuse bietet insgesamt sechs 19“-Höheneinheiten und erlaubt eine sichere Wandmontage von großen und schweren Servern, Netzwerkgeräten und USV-Systemen. So wird keine Bodenfläche beansprucht und durch die Flachbauweise circa 60 Prozent mehr Platz eingespart als bei herkömmlichen Wandgehäusen. Dank der wiederverwendbaren, stoßfesten Verpackung können Partner und Integratoren ihre IT-Systeme komplett vorinstallieren und zuverlässig an den Einsatzort versenden. Integrierte Staubfilter und eine aktive Ventilatorbelüftung machen das neue 19“-Wandgehäuse zudem perfekt für den Einsatz im industriellen Umfeld.

„Mit dem kreativen Design und der Funktionalität des EcoStruxure Micro Data Center 6U Wandgehäuses sind wir in der Lage, neue Möglichkeiten für eine resiliente IT-Bereitstellung im Edge-Bereich zu eröffnen und so die digitale Transformation zu realisieren", so Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider Electric. „Niemand sonst kann die vollständigen, standardisierten IT-Infrastrukturlösungen anbieten, die Schneider zusammen mit seinem Partner-Ökosystem bietet, um so eine vereinfachte Bereitstellung und Kompatibilität zu gewährleisten. Eine vollständig integrierte EcoStruxure Rechenzentrumslösung, einschließlich der Remote-Monitoring-Lösungen EcoStruxure IT und Asset Advisor, sorgt für mehr Ausfallsicherheit in der Cloud und im Edge-Umfeld.“

Schneider Electrics neue Bewertung von Sicherheitsrisiken für Endgeräte verbessert die Cybersicherheit

Mit der Zunahme von Edge-Netzwerken stehen IT-Experten vor neuen Sicherheitsherausforderungen. Zur Abwehr von Cyberangriffen hat Schneider Electric deshalb ein neues Device Security Vulnerability Assessment angekündigt. Dieses ist jetzt in EcoStruxure IT Expert, Schneiders cloudbasierter Überwachungs- und Managementsoftware für lokale und verteilte IT-Umgebungen und Rechenzentren, verfügbar. Die aktuelle Version enthält eine Bewertung aller angeschlossenen Geräte von Schneider Electric mit zukünftigen Updates zur Erweiterung der herstellerneutralen Funktionen.

Die neue Bewertung reduziert das Risiko eines Sicherheitsverstoßes und spart Zeit, indem sie den Anwendern hilft, Bedrohungen früher zu erkennen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Dadurch lassen sich größere Betriebsstörungen und Datenverluste proaktiv verringern. Insbesondere hilft die neue Funktion Kunden dabei, Schwachstellen zu identifizieren und zu melden, Risiken zu vermeiden und die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften zu gewährleisten. Nutzer von EcoStruxure IT-Expert finden das Vulnerability Assessment jetzt auf der Registerkarte "Bewertungen" im Software-Tool.

Erfahren Sie jetzt mehr über die neuen Angebote und die EcoStruxure-Systemarchitektur

EcoStruxure ist die offene, interoperable, IoT-fähige Systemarchitektur und Plattform von Schneider Electric. Sie bietet unseren Kunden einen Mehrwert in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Konnektivität. EcoStruxure nutzt die Fortschritte in den Bereichen IoT, Mobilität, Sensorik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovationen auf allen Ebenen zu ermöglichen. Dazu gehören Connected Products, Edge Control und Apps, Analytics & Services, die von der Customer Lifecycle Software unterstützt werden. EcoStruxure wurde mit Unterstützung von mehr als 20.000 Entwicklern, 650.000 Dienstleistern und Partnern, 3.000 Versorgungsunternehmen an fast 500.000 Standorten eingesetzt und verbindet über 2 Millionen verwaltete Vermögenswerte.

Von der Energie- und Nachhaltigkeitsberatung bis hin zur Optimierung des Lebenszyklus Ihrer Betriebssysteme bieten wir weltweite Dienstleistungen an, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Als kundenorientiertes Unternehmen ist Schneider Electric Ihr zuverlässiger Berater, der Ihnen hilft, die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen zu erhöhen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die digitale Transformation Ihres Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit, Effizienz und Sicherheit voranzutreiben.

Über Schneider Electric

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.schneider-electric.de

Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu

Lesen Sie die Neuigkeiten von Schneider Electric

Hier klicken

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!