Unsere Marken

Schneider Electric erweitert Easy-UPS-3M-Serie um Leistungsgrößen bis 200 kVA

  • Ab sofort stehen drei neue Modelle mit 120, 160 und 200 kVA zur Verfügung
  • Kosteneffiziente Doppelwandler-Technik erreicht bis zu 96 Prozent Wirkungsgrad

Ratingen, 28.08.2019 – Schneider Electric erweitert seine Easy-UPS-3M-Baureihe, um drei neue Leistungsgrößen mit 120, 160 und 200 kVA. Mit einem optimierten Footprint Design und soliden technischen Eigenschaften schützt die Easy UPS 3M kritische Geräte in einer Vielzahl von physischen Umgebungen vor Schäden durch Stromausfälle und Überspannungen. Die investitionsschonenden Dreiphasen-USV-Systeme sind für die Absicherung von mittleren und großen Rechenzentren ausgelegt und lassen sich zum Schutz von betriebskritischen Telekommunikations- oder Industrieanwendungen

Im Doppelwandler-Betrieb erreichen die Easy-UPS-3M-Systeme einen Wirkungsgradwert von bis zu 96 Prozent. Zusätzliches Einsparpotenzial bietet der energiesparende Eco-Modus: Hier sind Effizienzwerte von bis zu 99 Prozent möglich. Dank des hohen Leistungsfaktors von 0,99 werden Blindleistungsverluste zudem auf ein Minimum reduziert. Die Easy-UPS-3M-Baureihe überzeugt außerdem mit Schutzklasse IP-20, integriertem Loadtest, Überlastschutz und großem Eingangsspannungsfenster. Die Systeme lassen sich einfach installieren und können dank integrierter Schwerlastrollen leicht in Position gerollt werden. Mithilfe des frontseitigen Servicezugangs ist eine schnelle Überprüfung oder Wartung des USV-Systems jederzeit möglich. Bei besonders hohen Leistungsanforderungen können zur Kapazitätserhöhung bis zu sechs USV-Systeme parallelgeschaltet werden. 

Konfigurieren und verwalten lassen sich die USV-Einheiten über ein benutzerfreundliches Display. Mit der optional erhältlichen SNMP-Karte ist es außerdem möglich, die neuen Easy-UPS-Systeme in die cloudbasierte DCIM-Plattform EcoStruxure IT Expert zu integrieren. Kunden von Schneider Electric erhalten außerdem einen Inbetriebnahme-Service. Dieser stellt sicher, dass die Easy UPS 3M ordnungsgemäß und sicher konfiguriert ist. Die neuen Baugrößen bis 200 kVA sind ab sofort im DACH-Raum verfügbar.

„Mit dieser Erweiterung der Easy-UPS-3M-Serie ist Schneider Electric in der Lage, sowohl Kundenbedürfnisse als auch Partneranforderungen in einer Vielzahl von Branchen besser gerecht zu werden. Die neuen Leistungsgrößen eignen sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen, Rechenzentren und Produktionsumgebungen", so Christopher Thompson, Vice President, 3-Phasen-Geschäftsfeld, Schneider Electric. „Die Easy UPS 3M erfüllt überdies den wachsenden Marktbedarf nach einer Lösung, die Leistungsverfügbarkeit, Zuverlässigkeit, einfaches Management sowie Qualität und Komfort miteinander verbindet."

 

Über Schneider Electric

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.schneider-electric.de

Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu

Lesen Sie die Neuigkeiten von Schneider Electric

Hier klicken

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!