

1 Jahr Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für 1 Kälteaggregat mit freier Kühlung – Modell BCEF 0752A-0903A
WOE1YR-UF-75B
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Produkt oder Komponententyp | Wartung |
---|
CPQ Serviceleistung | OnSite Warr Ext/1 Jahr |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 0,01 kg |
Garantie | 18 Monate |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.