Rotalock 1.250-12UNF 22MM LI/RE - Spare Part
WM63615
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Höhe | 11,4 cm |
---|---|
Breite | 6,4 cm |
Tiefe | 5,7 cm |
Produktgewicht | 0,48 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 17,8 cm |
VPE 1 Breite | 10,8 cm |
VPE 1 Länge | 10,8 cm |
VPE 1 Gewicht | 2,165 kg |
Garantie | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.