

(1) Jahr Garantieverlängerung, nur Teile, für 1 wassergekühltes Kälteaggregat - Modell BRWC 4202A - 4802A
WEXT1YR-UF-53B
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Produkt- oder Komponententyp | Gewähleistungsverlängerung |
---|
CPQ Serviceleistung | Ext Warr (Parts only) Cooling/1 yr |
---|
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 0,01 kg |
Garantie | 18 Monate |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.