

Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1000 kVA mit N+1 Redundanz
WASSEM-VX-101
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Produkt- oder Komponententyp | Installation, Inbetriebnahme und Start-Up |
---|---|
Dauer | 15 h |
CPQ Serviceleistung | Zusätzliche Dienstleistungen |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
---|
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 0,01 kg |
Garantie | 18 Monate |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.