

Kondensatpumpe 400-600 V für FM35-50KW - Ersatzteil
W491-0089
Eingestellt am:25 November 2022
Für das Produkt W491-0089 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Höhe | 22,86 cm |
---|---|
Breite | 13,97 cm |
Tiefe | 30,48 cm |
Produktgewicht | 6,77 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Garantie | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.