



APC Symmetra PX 96/160 kW Value-Batteriegehäuse, mit herkömmlichen Batterien B
SYPBV96K160HB
Spezifikationen
Batterietyp | VRLA |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 190 cm |
Breite | 71,2 cm |
Tiefe | 85 cm |
Produktgewicht | 1025 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE |
---|---|
Normen | IEC 62040-1-1 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 5…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5…95 % |
Akkuplatzierung | Batteriegehäuse |
---|---|
Akkublöcke pro Reihe | 32 |
Leere Batterieschächte | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 32 |
Akkuhersteller | Exide |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batteriespannung | 384 V |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 203 cm |
VPE 1 Breite | 96 cm |
VPE 1 Länge | 98 cm |
VPE 1 Gewicht | 1045 kg |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.