APC Smart-UPS VT Frame 20 kVA 400V for 2 Battery Modules w/Parallel Capability
SUVTPF20KB2H
Eingestellt am:22 November 2021
Der Service wird eingestellt am:30 September 2031
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 1600-16000 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V 400 V3 Phasen |
Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
Nennleistung in W | 16000 W |
Nennleistung in VA | 20000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) 1 Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
Anschlüsse - Klemmen | 1 Schraubklemmen |
Batterietyp | VRLA |
geliefertes Zubehör | Batteriemodule geliefert Schraubklammern nach unten CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Lieferung der Leistungsmodule installiert Benutzerhandbuch Web/SNMP-Managementkarte |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 149,9 cm |
Breite | 35,6 cm |
Tiefe | 81,3 cm |
Produktgewicht | 396,82 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 40–70 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Eingangsspannungsgrenzen | 304 - 477 V |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 16000 W |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % |
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | Unbegrenzt |
Topologie | Online-Doppelwandlung |
Wellentyp | Sinuswelle |
Bypass-Art | Integrierter bypass für wartungsarbeiten Integrierter statischer bypass |
Wirkungsgrad | 95 % (Volllast) |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 20000 VA |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -50…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 54 dBA |
Wärmeableitung | 2573 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 2 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 4 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 2 |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 400 V oder 415 V 3 Phasen Nennspannung |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 1379 W rated |
Batterieleistung in VAH | 5530 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Extendable Run Time | 0 |
freie Steckplätze | 0 |
---|---|
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card with environmental monitoring |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 164,3 cm |
VPE 1 Breite | 108,7 cm |
VPE 1 Länge | 65 cm |
VPE 1 Gewicht | 428,18 kg |
VPE 3 Menge | 1 |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVTPF20KB2H wird ersetzt durch: