


APC Smart-UPS VT, 30 kVA, 400 V, mit internem Wartungs-Bypass, für Parallelbetrieb geeignet
SUVTP30KH
Eingestellt am:22 Oktober 2021
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V 400 V3 Phasen |
Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
Nennleistung in W | 24000 W |
Nennleistung in VA | 30000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) 1 Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
Anschlüsse - Klemmen | 1 Schraubklemmen |
Batterietyp | Externer Batteriesysteme |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Network Management Card Lieferung der Leistungsmodule installiert Benutzerhandbuch Schraubklammern nach unten Installationsanleitung |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 82,3 cm |
Breite | 52,3 cm |
Tiefe | 83,8 cm |
Produktgewicht | 182,5 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 47 - 70 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Eingangsspannungsgrenzen | 304 - 477 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 41 A |
Schaltstromleistung | 63 A |
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 0,98 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 24000 W |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % at full load |
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | Unbegrenzt |
Topologie | Online-Doppelwandlung |
Wellentyp | Sinuswelle |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Bypass-Art | Integrierter bypass für wartungsarbeiten Integrierter statischer bypass |
Max. Ausgangsstrom | 48 A |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 30000 VA |
Produktzertifizierungen | C-Tick |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…3048,00 m |
Geräuschpegel | 55 dBA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Effizienz | View Efficiency Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung |
Batterieleistung in VAH | 0 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
Ersatzbatterie | SYBT4 |
freie Steckplätze | 0 |
---|---|
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card with environmental monitoring |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 129 cm |
VPE 1 Breite | 111 cm |
VPE 1 Länge | 72 cm |
VPE 1 Gewicht | 221,5 kg |
VPE 3 Menge | 1 |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVTP30KH wird ersetzt durch: