


APC Smart-UPS XL 2200 VA, Rackmount, 3 HE, 230 V
SU2200RMXLI3U
Eingestellt am:10 Juni 2022
Für das Produkt SU2200RMXLI3U gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Kompatible Software
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 175-1750 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 230 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Nennleistung in W | 1750 W |
Nennleistung in VA | 2200 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britisch |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 3 IEC-Steckbrücken 1 IEC 60320 C19 |
Nummer der Rack-Einheit | 3U |
Kabellänge | 1,83 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Rackmontierte Trageschienen Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
Anzahl der Leistungsmodule | 1750 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 13,3 cm |
Breite | 48,3 cm |
Tiefe | 66 cm |
Produktgewicht | 56,36 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Gestellmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Eingangsspannungsgrenzen | 168 - 302 V einstellbar 174 - 286 V |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Scheitelfaktor | Up to 5 : 1 |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % at full load |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 2200 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 1750 W |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE GOST VDE |
---|
Geräuschpegel | 53 dBA |
---|---|
Wärmeabgabe | 375 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
Extendable Run Time | 1 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Ersatzbatterie | RBC27 |
Batterieleistung in VAH | 864 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 287 W rated |
Batterie-Option | SU48R3XLBP 1 2016 VAh SU48R3XLBP 2 3360 VAh SU48R3XLBP 3 4704 VAh SU48R3XLBP 4 6048 VAh SU48R3XLBP 6 8736 VAh SU48R3XLBP 8 11424 VAh SU48R3XLBP 10 14112 VAh |
Bedienfeld | LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige |
---|---|
Notfall Ausschaltung (EPO) | Optional |
freie Steckplätze | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 480 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.