





APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg., Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz
SRTG8KXLI
8kVA/8kW Doppelwandler-Online-Rack/Tower-USV mit reiner Sinuswelle
Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte industrielle Anwendungen
Rack/Tower umbaubar (SRTGRK1 Rack-Einbausatz separat erhältlich)
Liefert eine saubere Ausgangsspannung ohne Übertragungszeit für kritische oder empfindliche Geräte
Erweiterung der Laufzeit durch bis zu 4 externe Akkupacks (SRTG192XLBP4)
Beschreibung
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 8kVA Online-Rack/Tower-USV bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromunterbrechungen zu unterstützen. Sie verfügt über einen 3-Draht-Eingang (1P+N+E), 2x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19 und 3-Draht-Ausgänge (H+N+E). Die USV verfügt über eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV ist mit PowerChute Network Shutdown ausgestattet, das ein sicheres Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden Die USV hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie hat eine 2-Jahres-Garantie. Die USV ist mit dem separat erhältlichen Rack-Einbausatz SRTGRK1 kompatibel. Nicht zur Verwendung von Verbrauchern bestimmt.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 800-8000 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 230 V |
Weitere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Weitere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
Nennleistung in W | 8000 W |
Nennleistung in VA | 8000 VA |
output connection type | 2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Höhe | 21,7 cm |
---|---|
Breite | 44 cm |
Tiefe | 68 cm |
Produktgewicht | 101,44 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Rackmontiert mit Set |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 40–70 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH+N+G) |
Eingangsspannungsgrenzen | 160 - 285 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 30 A |
Schaltstromleistung | 40 A |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 8000 W |
---|---|
Oberschwingungen | Weniger als 2 % |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert |
Topologie | Online-Doppelwandlung |
Laufzeit bei Volllast | 00:04:48 8000 W |
Laufzeit bei Halblast | 00:14:00 4000 W |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 8000 VA |
Produktzertifizierungen | CE |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0...6600 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 55 dB |
Wärmeableitung | 1774 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Vorinstallierte Batterien | 2 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 4 h |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
Batteriespannung | +/- 96 V |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 392 W rated |
Batterieleistung in VAH | 1680 VAh capacity 1680 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Batterie-Option | SRTG192XLBP4 1 3456 VAh SRTG192XLBP4 2 5279 VAh SRTG192XLBP4 3 6804 VAh SRTG192XLBP4 4 9126 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card 3 with environmental monitoring |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 41,4 cm |
VPE 1 Breite | 79 cm |
VPE 1 Länge | 59 cm |
VPE 1 Gewicht | 103,46 kg |
Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.